Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CR/CRS-P/PK/PB/PL/PLLB - Swivel castor
Bill of material
CR 175 PK
ORDERNO
Article-number
CR 175 PK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
175x50 mm
LC
Load capacity
300 kg
H
Overall height H
216 mm
HD
Hole-Ø
12.5 mm
SR
Swivel radius
144.5 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください